Z967/d1xl1 | Kernkühlungen | Umlenken und Dichten | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z967/d1xl1

Umlenkkern, für Kernkühlung

Z967/d1xl1

max. 135 °C
PA, GFK

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

t1 s1 b1 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
3 1 2,5 6 160 Z967/6x160
4 1 3,5 8 160 Z967/8x160
5 1 4,5 10 160 Z967/10x160