Z976/d1xd2xl1 | Kernkühlungen | Umlenken und Dichten | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z976/d1xd2xl1

TempFlex, metrisch

Z976/d1xd2xl1

1.4404 / 2.0401

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

l2 d1 d2 l1 Bestellbezeichnung
542 9 8 500 Z976/9x8x500
792 9 8 750 Z976/9x8x750
1042 9 8 1000 Z976/9x8x1000
542 13 12 500 Z976/13x12x500
792 13 12 750 Z976/13x12x750
1042 13 12 1000 Z976/13x12x1000

Der HASCO TempFlex Z976/... und Z977/... dient zum Temperieren von Form- bzw. Zwischenplatten bei gleichzeitiger konturnaher Führung.

Aufwendige Tieflochbohrungen sowie hohe Druckverluste durch 90° Umlenkungen gehören der Vergangenheit an.

Besondere Merkmale

  • Kein Tieflochbohren und Verstopfen, dadurch hohe Kostenreduzierung bei der Herstellung der Werkzeugplatten
  • Geringer Druckverlust durch einfaches Umlenken über Bögen
  • Bestehende Werkzeuge mit unzureichender Kühlleistung, können einfach mit wenig Aufwand optimiert werden
  • Leichte Montage durch flexiblen Mantel
  • Schnell austauschbar
  • Keine Korrosion der Kühlkanäle
  • Anpassbar an beliebigen Nutverlauf
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Optimaler Wärmeübergang durch Metallwellschlauch und quadratischen Querschnitt