Z97/Typ/d1xs1xl1 | Kernkühlungen | Umlenken und Dichten | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z97/Typ/d1xs1xl1

Temperierverteiler

Z97/Typ/d1xs1xl1

2.0401

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

sw1 t1 a2 a1 l2 d4 d3 d2 Typ d1 s1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
24 12 41 20 50 10 M16x1,5 M10x1 13 6 0,5 400 Z97/13/6x0,5x400
32 18 51,5 26,5 63 14 M24x1,5 M14x1,5 19 8 0,5 630 Z97/19/8x0,5x630