Z9610/d1xl1 | Spiralkerne | Umlenken und Dichten | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z9610/d1xl1

Spiralkern, zweigängig

Z9610/d1xl1

max. 250 °C
2.0401

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

p1 a1 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
28 35 8 12 125 Z9610/12x125
28 35 8 12 200 Z9610/12x200
28 35 11 16 125 Z9610/16x125
28 35 11 16 200 Z9610/16x200
28 35 13 20 125 Z9610/20x125
28 35 13 20 200 Z9610/20x200
28 35 15 25 125 Z9610/25x125
28 35 15 25 200 Z9610/25x200
36 35 22 32 125 Z9610/32x125
36 35 22 32 200 Z9610/32x200
Die neuen HASCO Spiralkerne aus Messing wurden speziell für eine effiziente konturnahe Temperierung entwickelt.Durch den passgenauen Einsatz in die Konturkerne im Werkzeug wird das Temperiermedium optimal an der Bohrungswand entlang geführt. Die großflächige Führung des Temperiermediums ermöglicht einen schnellen Wärmeübergang.Die Spiralkerne eignen sich aufgrund ihrer sehr guten Beständigkeit gegen elektrochemische Korrosion für alle Medien wie Wasser, Heißdampf, Öl oder Luft.
  • Keine elektrochemische Korrosion
  • Wirkungsvolles Temperiersystem
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Verlängerte Wartungsintervalle
  • Eingängig für Parallelschaltungen
  • Zweigängig für Reihenschaltungen
  • Temperaturbeständig bis 250°C
  • Exklusiv von HASCO
  • Kompatibel zu Z96/... und Z961/...