Z9612/d1xl1 | Spiralkerne | Umlenken und Dichten | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z9612/d1xl1

Spiralkern, zweigängig

Z9612/d1xl1

max. 250°C
1.4305

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

p1 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
28 8 12 125 Z9612/12x125
28 8 12 200 Z9612/12x200
28 11 16 125 Z9612/16x125
28 11 16 200 Z9612/16x200
28 13 20 125 Z9612/20x125
28 13 20 200 Z9612/20x200
28 15 25 125 Z9612/25x125
28 15 25 200 Z9612/25x200
36 22 32 125 Z9612/32x125
36 22 32 200 Z9612/32x200
Alle Produkte aus der Kategorie - l1
Z9612/d1xl1
Z9612/...
Spiralkern, zweigängig