Z968/d1xl1 | Spiralkerne | Umlenken und Dichten | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z968/d1xl1

Spiralkern, eingängig 

Z968/d1xl1

max. 135 °C
PA, GFK

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

p1 a1 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
14 35 8 12 125 Z968/12x125
14 35 8 12 160 Z968/12x160
14 35 8 12 200 Z968/12x200