Z9642/d1xa1 | Umlenkelemente | Umlenken und Dichten | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z9642/d1xa1

Umlenkelement, flach

Z9642/d1xa1

Viton, Messing

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

h1 b1 l1 d1 a1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
4,85 10,9 25,9 5 15 Z9642/5x15
4,85 10,9 32,9 5 22 Z9642/5x22
4,85 10,9 40,9 5 30 Z9642/5x30
4,85 11,9 27,9 6 16 Z9642/6x16
4,85 11,9 35,9 6 24 Z9642/6x24
4,85 11,9 43,9 6 32 Z9642/6x32
4,85 13,9 31,9 8 18 Z9642/8x18
4,85 13,9 41,9 8 28 Z9642/8x28
4,85 13,9 49,9 8 36 Z9642/8x36
4,85 15,9 35,9 10 20 Z9642/10x20

Das HASCO Umlenkelement Z9642/... wird vorzugsweise in Spritzgießwerkzeugen eingesetzt und dient der wirtschaftlichen Herstellung von Temperierkreisläufen in Werkzeugen mit zusammengesetzten Formeinsätzen.

Durch die sehr flache Bauweise kommt das Umlenkelement besonders bei geringen Platzverhältnissen zum Einsatz.

Besondere Merkmale

  • Sehr geringe Bauhöhe ermöglicht Einbau in dünnen Platten
  • Kein unbeabsichtigtes Lösen des Dichtelements, da umspritzt
  • Klemmen durch Klemmrippen im Einsatz
  • Keine Druckreduzierung durch volle Auflage
  • 15 gängige Größen lagervorrätig