Z99/d1 | Umlenkelemente | Umlenken und Dichten | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z99/d1

CoolCross

Z99/d1

max. 130 °C
PA 6.6 GF30

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Pos2 r1 h2 h1 t1 a1 b2 b1 d3 d2 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
Z98/21,3x2,4 6,1 5 16 1,5 11 21,9 11 25,8 26 8 Z99/8
Z98/23,3x2,4 6,1 6 18 1,5 12 21,9 14,4 26,8 27 10 Z99/10

Exklusiv nur bei HASCO.

Der neue HASCO CoolCross Z 99 /... bietet vollkommen neue Möglichkeiten der konstruktiven Temperiergestaltung im Spritzgießwerkzeug.

Erstmals ist es ohne großen Fertigungsaufwand möglich, Temperierkanäle kreuzen zu lassen.

Der Adapter Z 9901/... kommt überall dort zum Einsatz, wo ein in die Tiefe versetzter Einbau notwendig wird.

Besondere Merkmale

  • Kreuzung von Temperierkanälen auf einer Ebene
  • Einfache 4-seitige Kavitätentemperierung
  • Vermeidung von Hot Spots
  • Homogene Temperaturverteilung
  • Kosten- sowie Zeitersparnis
  • Mögliche Verdrehsicherung
  • Minimaler Druckverlust
  • 130°C max. Einsatztemperatur
  • Durch Adapter Z9901/... variable Einbautiefe
  • Für Temperierkanaldurchmesser 8 mm und 10 mm (neu)