Z940/d1/Mat | Verschlussstopfen | Umlenken und Dichten | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z940/d1/Mat

Verschlussschraube, Edelstahl, zylindrisch

Z940/d1/Mat

1.4305

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

sw1 l1 d1 Mat Bestellbezeichnung CAD-Daten
10 10 G1/2A VA Z940/G1/2/VA
7 10 G1/4A VA Z940/G1/4/VA
5 8 G1/8A VA Z940/G1/8/VA
8 10 G3/8A VA Z940/G3/8/VA
4 8 M8x0,75 VA Z940/8x0,75/VA
5 8 M10x1 VA Z940/10x1/VA
6 8 M12x1,5 VA Z940/12x1,5/VA
7 10 M14x1,5 VA Z940/14x1,5/VA

Das neue HASCO Temperierprogramm aus Edelstahl wird im Reinraum oder in der Medizintechnik, bei Anwendung von Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl, zur prozesssicheren Temperierung von Spritzgießwerkzeugen eingesetzt. Der hochwertige Qualitätswerkstoff 1.4305 des HASCO Kupplungssystems garantiert zuverlässige und langlebige Temperieranwendungen. Die Spezial FKM Werkstoffe der O-Ringe eignen sich hervorragend für Hochtemperaturanwendungen. Der niedrige Druckverformungsrest ermöglicht einen optimalen und sicheren Einsatz. Produktionsausfälle durch Leckagen werden deutlich minimiert.

  • Ideal für Medizin- und Reinraumtechnik
  • Spezial FKM Dichtwerkstoffe
  • Standardsystem: ≤150°C (Wasser), ≤200°C (Öl)
  • HT-System: ≤180°C (Wasser), ≤220°C (Öl)
  • Sehr niedriger Druckverformungsrest
  • Gewindedichtheit selbst bei großen Temperaturunterschieden
  • Wahlweise freier Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend
  • Qualitätswerkstoff 1.4305
  • Beschädigungen an Funktionsflächen werden vermieden
  • Einfache Einhandbedienung
  • Kompatibel zum HASCO Messing Temperierprogramm