Z9425/d1 | Verschlussstopfen | Umlenken und Dichten | Temperiersystem | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z9425/d1

Verschlussstopfen, O-Ring

Z9425/d1

max. 180°C
2.0401 / 1.4301

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

sw1 l1 d2 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
T10 9,5 5,8 6 Z9425/6
T10 9,5 6,8 7 Z9425/7
T20 10 7,85 8 Z9425/8
T20 10,2 9,8 10 Z9425/10
T20 11 11,8 12 Z9425/12
T30 14,2 13,8 14 Z9425/14
T30 14 15,8 16 Z9425/16

Die neuen HASCO Verschlussstopfen Z9425/... eignen sich sowohl zum Verschließen von Temperierbohrungen als auch zum Umlenken innerhalb des Temperiersystems. Die Torx-Geometrie der Befestigungsschraube ermöglicht ein einfaches Positionieren der Verschlussstopfen. Die Drehmomente werden sicher übertragen, ohne das Innenprofil zu beschädigen.

  • Verschließen von Temperierbohrungen
  • Unterteilen und Umlenken in Temperiersystemen
  • Temperaturbeständig bis zu 180°C
  • Einfache Montage durch Torx-Schraube
  • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit
  • Druckfest bis 10 bar