Z9430/d1
Verschlussscheibe, für Kühlkanal
Z9430/d1
max. 100°C
2.0040
~DIN 470
Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Auswahl der Produktvariante
s1 |
h1 |
d1 |
Bestellbezeichnung |
CAD-Daten |
2 |
2,5 |
6 |
Z9430/6
|
|
2 |
2,7 |
8 |
Z9430/8
|
|
2 |
2,9 |
10 |
Z9430/10
|
|
2 |
3,2 |
12 |
Z9430/12
|
|
2 |
3,6 |
14 |
Z9430/14
|
|
2 |
4,1 |
16 |
Z9430/16
|
|
2 |
4,8 |
18 |
Z9430/18
|
|
Die neuen HASCO Kupfer-Verschlussscheiben ermöglichen ein einfaches Verschließen und Abdichten von Temperierbohrungen.
Alle Produkte aus der Kategorie - Verschlussstopfen
Z94/...
Verschlussschraube, konisch
Z94/.../VA
Verschlussschraube, Edelstahl, konisch
Z940/...
Verschlussschraube, zylindrisch
Z940/.../VA
Verschlussschraube, Edelstahl, zylindrisch
Z9400/...
Verschlussschraube, zylindrisch mit Dichtmitt...
Z941/...
Verschlussschraube, mit Bund
Z941/.../VA
Verschlussschraube, Edelstahl, mit Bund
Z942/...
Verschlussstopfen
Z9425/...
Verschlussstopfen, O-Ring
Z9430/...
Verschlussscheibe, für Kühlkanal