Mechanische Zykluszähler A5731/…, A5732/… - Zuverlässig und manipuliersicher
Die mechanischen Zykluszähler A5731/... und A5732/... von HASCO ergänzen das umfangreiche HASCO Zählersystem. Sie ermöglichen eine zuverlässige Überwachung der Werkzeughübe während des gesamten Spritzgießprozesses und dienen unter anderem bei der Planung der Werkzeugwartung als zuverlässiges Hilfsmittel.
Die Zykluszähler, A5731/... für die bewegliche und A5732/... für die feste Seite, verfügen über ein siebenstelliges mechanisches Zählwerk, welches nicht rückstellbar ist. Sie sind einfach zu montieren, komplett wartungsfrei und unabhängig von jeglicher Stromversorgung.
Einsetzbar bis zu einer Umgebungstemperatur von +120°C zeichnen sich die Zähler mit einem Schaltweg von 3,5 mm durch einen geringen Platzbedarf aus. Für unterschiedliche Einbausituationen stehen Varianten in sechs verschiedenen Längen ab Lager zur Verfügung.