A5850 | HASCO Portal
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
Oktober 2018

HASCO Statusanzeiger A5850/...

Spritzgießwerkzeuge befinden sich im Laufe ihrer Lebensdauer immer wieder in unterschiedlichen Stadien. Um diesen Zustand für jeden Anwender auf den ersten Blick erkennbar zu machen, bietet HASCO den innovativen Statusanzeiger A5850/... an.

Werkzeugstatus auf einen Blick erkennbar

Der neue Statusanzeiger kann über ein Rändelrad einfach und ohne Hilfsmittel per Hand verstellt werden. In einem deutlich sichtbaren Fenster zeigt eine klare Farbcodierung über eine Rolle mit vier Farben den jeweiligen Werkzeugstatus an. Die Farbe Grün beispielsweise steht für ein freigegebenes Werkzeug, während Gelb eine fällige Wartung anzeigt, die Codierung Rot das Werkzeug als gesperrt kennzeichnet und Blau für „in Musterung“ steht. Durch seine Einfachheit ermöglicht der HASCO Statusanzeiger A5850/… auf diese Weise eine eindeutige und dennoch höchst flexible Kennzeichnung.

Einfache Montage und Demontage

Der Statusanzeiger kann wahlweise verschraubt oder über eine Magnetbefestigung individuell positioniert werden, auf schmalen Platten beispielsweise auch vertikal. Der Statusanzeiger ist bis 100°C individuell und vielseitig einsetzbar und kann zur Reinigung leicht demontiert werden.

Broschüre

Presseinformation