Social Media
Warenkorb

Bitte loggen Sie sich ein, um diese Funktion nutzen zu können.

Sie haben noch kein Benutzerkonto?Registrieren Sie sich jetzt!

Produktverlauf

Bitte loggen Sie sich ein, um diese Funktion nutzen zu können.

Sie haben noch kein Benutzerkonto?Registrieren Sie sich jetzt!

text.skipToContent text.skipToNavigation
Oktober 2016

Unschlagbares Duo für praxisnahe Kleinserien

HASCO’s Clever Mold System in Verbindung mit dem innovativen Kleinserienwerkzeug spart Zeit und Kosten im Werkzeug- und Formenbau.

Das HASCO Kleinserienwerkzeug K3600/… wurde exklusiv auf die Schnellspannvorrichtung Clever Mold System A8500/… abgestimmt. Die Kombination ist die ideale Lösung für die kostengünstige Produktion praxisnaher Kleinserien. Die Kombination aus A8500/… und K3600/… ermöglicht Anwendern einen effizienten und schnellen Werkzeugwechsel auf allen gängigen Spritzgießmaschinen. Dadurch werden sowohl die Rüstzeiten als auch die Werkzeugkosten reduziert.

Schnellspannsystem Clever Mold System

Das HASCO Clever Mold System A8500/... ist ein effizientes, variables Schnellspann- und Werkzeugsystem für Spritzgießmaschinen. Im A8500/… sind Standardkomponenten eines konventionellen Spritzgießwerkzeuges in die Spannvorrichtung integriert. Dadurch reduziert sich der Kostenanteil des Werkzeugs.

Die Schnellspannvorrichtung ermöglicht erheblich reduzierte Werkzeugwechselzeiten pro Werkzeugwechsel. Durch die verfahrbaren Spannleisten ist mit A8500/... der Wechsel von Werkzeugen unterschiedlicher Größe mit minimalen Maschinenstillstandzeiten möglich.

Kleinserienwerkzeug

Ergänzt wird das A8500/… durch das exklusiv von HASCO angebotene, praxiserprobte Kleinserienwerkzeug K3600/…, ein „cleveres Normalienpaket“ bestehend aus Formplatten, Auswerferpaket und entsprechenden Zubehörkomponenten.

Die komplette Baugruppe kann auf der Spritzgießmaschine schnell und einfach ausgewechselt werden, was minimale Maschinenstillstandzeiten zur Folge hat. Durch Einsetzen vordefinierter Auswerferpakete wird die nutzbare Plattenfläche im Vergleich zu allen herkömmlichen Systemen nicht reduziert. Die Formplatten stehen in den Materialien 1.2767 und Toolox 33 zur Verfügung. Die vier angebotenen gängigen Werkzeuggrößen sind mit dem K-Programm kompatibel.

Zeit und Kostenvergleich

Das K3600/... in Verbindung mit dem Clever Mold System A8500/... ist speziell für häufige Werkzeugwechsel in der Kleinserienproduktion ausgelegt.

Ein durchschnittlicher Werkzeugwechsel mit herkömmlicher Spannung mittels Spanneisen und Schrauben eines konventionellen Spritzgießwerkzeuges mittlerer Größe dauert ca. 30 Minuten.

Durch die Schnellspannvorrichtung und die Verwendung des Kleinserienwerkzeuges K3600/... lässt sich die Rüstzeit auf 10,5 Minuten reduzieren.

Basierend auf einem angenommenen Maschinenstundensatz von 40,00 EURO und Personalkosten von 40,00 EURO/h ergeben sich somit Kosteneinsparungen von rund 28,00 EURO pro Rüstvorgang. 

Download: Presseinformation