HASCO erweitert das Produktprogramm der einbaufertigen Einzelnadelventile um die Heißen Seiten H44201/… und H44202/…. Anwender profitieren in erster Linie von der hohen Effizienz und Sicherheit des Systems. Die komplette Nadelverschlusseinheit wird gleich in die entsprechende Formgröße eingebaut, ist sehr wartungsfreundlich und wird in enger Abstimmung mit dem Kunden für den jeweiligen Anwendungsfall konzipiert, konstruiert und gefertigt.
Dank Komplettausstattung mit Düsen der Baureihe Vario Shot, allen Heißkanal- und Anschlusskomponenten, Aufspann-, Rahmen- und Düsenhalteplatte sowie Normteilen ist die Heiße Seite sofort einsetzbar. Das anschlussfertige System ist lediglich an die düsenseitige Formplatte zu adaptieren. Durch einfaches Anschließen an die Kontroll- und Versorgungsperipherie können Anwender sofort zuverlässig produzieren.
Alle elektrischen Komponenten und pneumatischen oder hydraulischen Antriebe sind von HASCO auf Funktion und korrekte Verdrahtung getestet. Zusätzlich werden alle relevanten Maße wie Düsenüberstand, Düsenspitzen- und Nadelposition sowie Führungen und Zentrierungen im montierten Zustand auf Koordinatenmessmaschinen geprüft. Die Prüfergebnisse sind in entsprechenden Protokollen dokumentiert. Zu jeder Heißen Seite liefert HASCO eine detaillierte Dokumentation mit Systemzeichnungen, Stücklisten, Einbau- und Wartungshinweisen sowie ein Prüfprotokoll aller Heizungen und Thermofühler.
H44201/… und H44202/… sind jeweils mit einem USB 2.0 Datenspeicher ausgestattet. Alle verfügbaren Daten und Informationen wie Zeichnungen, Stücklisten und Messprotokolle werden hier gespeichert und sind unabhängig vom Einsatzort und der Form jederzeit direkt abrufbar. Zusätzlich kann der Kunde auch eigene Informationen zur Form oder zu den Spritzparametern speichern. Das Angebot umfasst allen gängigen Formgrößen von 190x246 mm bis 696x696 mm zu attraktiven Preisen. Bei individueller Versäulung lässt sich als kleinste Form auch die Größe 196x196 mm adaptieren.
Das Konzept der HASCO-Heißen Seite ermöglicht Formenbauern und Spritzgießern das erhebliche Verkürzen von Konstruktions- und Herstellzeiten. Dadurch werden Kapazitäten für andere Aufgaben frei. Unmittelbar nach der Abstimmung mit der Anwendungstechnik konstruiert HASCO die Heiße Seite kundenspezifisch und stellt innerhalb weniger Tage die CAD-Daten im jeweils gewünschten Format zur Verfügung.
Generell übernimmt HASCO bei H44201/... und H44202/… das volle Fertigungsrisiko und garantiert die Leckagefreiheit des Systems sowie die einwandfreie Funktion aller Komponenten. Der durchgängige Einsatz von HASCO-Anschlusselementen und Regeltechnik in Kombination mit der Heißen Seite verlängert den Garantiezeitraum nochmals.
Werkzeugbaubetriebe und Verarbeiter erwarten in der Heißkanaltechnik garantierte Funktionssicherheit durch den Hersteller und erhöhte Wirtschaftlichkeit. HASCO garantiert die Funktion, verbindet Wirtschaftlichkeit mit schnellem und weltweitem Service und ermöglicht so ein effizienteres, sichereres Arbeiten. Die Anwendungstechniker des Lüdenscheider Heißkanal-Spezialisten stehen Kunden gerne beratend zur Seite und legen die jeweilige Heiße Seite entsprechend des spezifischen Anwendungsfalls optimal aus.
Presseinformation