H6500, Vario Shot | HASCO Portal
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
Oktober 2017

Neue Düsenbaureihe H6500, 1 Düse - 1000 Möglichkeiten

Das HASCO Düsenprogramm Vario Shot wurde um die Düsenbaureihe H6500 erweitert. Diese ist neben vielen anderen Anwendungsbereichen insbesondere für technische und verstärkte Kunststoffe geeignet.

Mit den innovativen Systemdüsen zum Einschrauben in den Heißkanal-Verteilerblock lassen sich nun komplett montierte, einbaufertige Heißkanalsysteme herstellen. Eintauchtiefen bis 300 mm sowie mittelgroße Spritzteile bis zu 2000 g Schussgewicht sind realisierbar.

Die einschraubbaren Düsen, auf Basis der Baureihe Vario Shot entwickelt, gewährleisten die komplette Austauschbarkeit aller relevanten Bauteile wie Heizung, Thermofühler, Spitzen und Vorkammern. Zudem bieten sie eine exakte Temperaturführung und hohe Wartungsfreundlichkeit.

Durch die verschraubte, garantiert leckagefreie Verbindung zwischen Düsen und Verteilerblock ist die Montage bzw. Demontage des gesamten Verteilersystems im Spritzgießwerkzeug problemlos möglich. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten werden  signifikant erleichtert.

Die optimale Heizleistungsverteilung in Verbindung mit  minimalsten Temperaturverlusten nur am vorderen Zentrierbereich sorgt für ein bestmögliches Temperaturprofil. Durch die ideale Anordnung der Fe- CuNi- Thermofühler und die effiziente Isolierung zur kalten Form wird eine exakte und gleichmäßige Temperatur über die gesamte Düsenlänge erreicht. So lassen sich auch technische Kunststoffe mit engem Temperaturfenster prozesssicher verarbeiten.

Die strömungsgünstigen, aus einer innovativen Hi-Tech Legierung gefertigten, Torpedospitzen weisen eine ausgezeichnete Wärmleitfähigkeit sowie eine hohe Verschleißbeständigkeit auf und garantieren eine äußerst scherungsarme Formteilfüllung.

Größtmöglicher Massedurchsatz bei kleinstmöglicher Bauweise und höchster Stabilität waren wichtige Vorgaben bei der Konstruktion der Düse. Die kompakte Ausführung ermöglicht kleine Einbauräume, enge Stichmaße bei Mehrfachanwendungen und einen geringen Energiebedarf.

Eine große Auswahl an Düsendurchmessern und -längen bieten ein breites Leistungsspektrum und einen hohen Freiheitsgrad bei der Formkonstruktion. Die HASCO Fachberater und Anwendungstechniker unterstützen bei der Auswahl der optimalen, auf den spezifischen Anwendungsfall abgestimmten, Auslegung. 

Download: Presseinformation