Mehrzonenregler H1252 | HASCO Portal
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
September 2017

Überzeugende Leistungsfähigkeit: Neue HASCO Mehrzonenregler H1252/… für 6 und 12 Heizzonen

HASCO ersetzt ab sofort das Produktportfolio der Mehrzonenregler durch zwei neue Heißkanalregelgeräte der Baureihe H1252/... Die kostenattraktiven Geräte überzeugen durch stabile und präzise Temperaturregelung und ermöglichen dank eines maximalen Heizstromes von 16A vielfältige Anwendungen. Es stehen zwei Varianten mit 6 und 12 Regelzonen zur Auswahl.

Die Heißkanalregler H1252/6x16 und H1252/12x16 sind durch ihren robusten Aufbau auch für den Betrieb in rauer Umgebung ausgelegt. Die außenliegenden Kühlkörper sorgen durch eine ideale Wärmeabgabe für eine höhere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer der Elektronik. Zwei Segmentanzeigen pro Zone stellen alle relevanten Parameter dar und ermöglichen ein paralleles Beobachten der Soll- und Istwerte. Die permanente Visualisierung von zwei Überwachungszuständen plus die verlässliche Anzeige möglicher Warnungen und Alarme erlaubt eine einfache Zustandsbewertung der Heißkanalregler und -systeme. Die intuitive Bedienung über Tasten an der Gehäusefront macht das Einstellen aller Gerätefunktionen besonders einfach.

Die umfangreichen Überwachungsfunktionen der Heißkanalregler sind ohne manuellen Eingriff bereits aktiv. Sie arbeiten zuverlässig im Hintergrund und informieren den Bediener über mögliche Störungen. Zu den wichtigsten Überwachungsfunktionen zählen Temperaturabweichung, Fühlerbruch und -verpolung, Sicherungsausfall, Stellgrad, Heizstrom sowie unkontrollierter Stromfluss.

Ein weiterer entscheidender Vorteil der neuen Regelgeräte liegt im durchgängigen servicefreundlichen Aufbau. Die Sicherungen der einzelnen Heizzonen sind von außen zugänglich und können bei Bedarf ohne Öffnen des Reglergehäuses einfach getauscht werden. Der Aufbau und die Verdrahtung im Gehäuseinneren ermöglichen zudem ein einfaches Tauschen diverser Komponenten im Fehlerfall. Dadurch wird eine hohe Anlagenverfügbarkeit sichergestellt.

Das einfache Bedienen der Geräte gewährleistet ein schnelles und einfaches Anpassen der Parameter im Spritzbetrieb. Der besonders anwenderfreundliche, programmierbare Softstart schont die Heizelemente und sorgt für einen schnellen Produktionsstart.

Durch den konsequent modularen Aufbau kann HASCO diese neue leistungsstarke Regelgerätegeneration zu einem  hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten und gleichzeitig technische Akzente setzen.