Speziell für Formenbauer und deren Auftraggeber hat der international führende Normalienanbieter HASCO eine umfassende Werkzeug-Spezifikation entwickelt. Mit dieser Spezifikation können Formenbauer und Auftraggeber die Auslegung komplexer Formen bis ins Detail gemeinsam definieren. Das Regelwerk ist als Praxistool eine Art Pflichtenheft, in dem Konstruktionsvorgaben und auch Projekt-Zeitpläne festgehalten werden. Ziel der Spezifikation ist eine deutliche Vereinfachung des Formenbaus für alle Beteiligten sowie die Absicherung der Qualität des entstehenden Spritzgießwerkzeuges mit Original HASCO Normalien von Anfang an.
Die neue HASCO Spezifikation ermöglicht einen wertvollen Kundennutzen: Sie gestaltet die jeweils eigene Zertifizierung bzw. Rezertifizierung der Anwender nach DIN EN ISO 9001:2015 oder ISO/TS 16949 deutlich einfacher. In der Auditierung gibt sie einen klaren Nachweis für einen etablierten Qualitätsprozess.
Seit Beginn der Qualitätsnormierung in Deutschland setzt HASCO auf ein durchgehendes Qualitätsmanagement in der gesamten Lieferkette. HASCO lebt seit Jahren nach DIN ISO 9001:2008 und wird im kommenden Jahr nach DIN ISO 9001:2015 rezertifiziert. Das bedeutet in der Praxis, jedes HASCO Produkt sowie alle an das Produkt geknüpften Leistungen (Beratung, Lieferung, Service…) entsprechen verlässlich den in den Normen definierten Qualitätsanforderungen.
Auf Produktebene erkennen Kunden die Original HASCO Qualität an eingelaserten, unverwechselbaren Produktkennzeichnungen. Detaillierte Angaben, beispielsweise aussagekräftige Chargennummern im Rohstahl, gewährleisten eine lückenlose Rückverfolgbarkeit bis hin zum Lieferanten und schützen vor problematischen Kopien.
Bei HASCO ist die gesamte Lieferkette qualitätsgesichert und bietet somit wesentliche Wettbewerbsvorteile für Formenbauer und Endkunden: Die Qualität ist gesichert und die Anforderungen an die eigenen Qualitätssicherungssysteme werden durch eine durchgehende Rückverfolgbarkeit gewährleistet.
Im eigenen Interesse sollten bei der Wahl der Zulieferer die Themen Qualität, Qualitätsmanagement und Zertifizierung ein zentrales Auswahlkriterium bilden. Das schützt vor fehlerhaften Produkten, minimiert das Ausfallrisiko, sichert die Gesamt-Wirtschaftlichkeit des eigenen Produktionsprozesses und gestaltet das wichtige Thema Qualität deutlich einfacher und sicherer. Die HASCO-Spezifikation leistet hier optimale Unterstützung.
Download: Press release
Link