Hohe Standzeiten und minimaler Wartungsaufwand; dafür stehen die neuen wartungsarmen Führungsbuchsen Z14/… von HASCO.
Speziell auf die HASCO Auswerferpakete abgestimmt, ermöglicht die Z14/… aufgrund ihrer selbstschmierenden Eigenschaften den vorteilhaften Einsatz in wartungsarmen Anwendungen. Die neue HASCO Führungsbuchse Z14/... verfügt über eine hochverschleißfeste Gleitschicht aus Sintermetall mit feinporigem Festschmierstoff sowie eingelagertem Öl in den integrierten Festschmierstoff-Depots. Somit stellen sie eine optimale Verbundlösung für einen dynamischen Trockenbetrieb dar.
Die neuen Führungsbuchsen mit Stahlgrundkörper sind ab Lager verfügbar. Die hohe Anwenderfreundlichkeit ermöglicht neben einem minimalen Wartungsaufwand einen einfachen Austausch gegen die bewährten Führungsbuchsen Z13W/...
Download: Presseinformation