HASCO erweitert das bewährte Klinkenzug-Programm um eine innovative, kompakte, innen montierbare Variante, den Rundklinkenzug Z1790/... .
Innenliegende Klinkenzüge bieten den Vorteil, dass sie die Abmessungen der Spritzgießform nicht vergrößern und geschützt im Inneren der Form für zuverlässige Abstufungen der Plattenöffnungsbewegungen sorgen.
Die Klinkenzüge mit geringem Platzbedarf ermöglichen Hübe von 30 bis zu 130mm. Eine Montage der Zugstange Z1791/… ist sowohl in der Zwischen- als auch in der Aufspannplatte möglich. Der Hub ist durch Kürzen der Zugstange variabel definierbar. Auch das Gehäuse kann individuell abgelängt werden, um es an die jeweiligen Plattendicken anzupassen.
Das bewährte zentrale Verriegelungssystem garantiert eine hohe Kraftübertragung durch seine präzise formschlüssige Verbindung. Eine weitere Besonderheit ist die Verriegelung der gezogenen Platte, die für zusätzliche Sicherheit während der Produktion sorgt.
Direkt in den Shop
Download: Presseinformation