HASCO Portal
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
Januar 2017

Neue Flachführungsbacke – universell, präzise, wartungsarm

Im modernen Spritzgießbetrieb ist eine hohe Prozesssicherheit das A und O. Dabei spielt eine sichere und präzise Zentrierung und Führung von Werkzeugelementen eine wichtige Rolle.

In Verbindung mit dem bewährten HASCO Führungsblock Z18/… ermöglicht die neue HASCO Führungsbacke Z190/... eine präzise Führung und Zentrierung der Werkzeuge. Die DLC-Beschichtung gewährleistet optimale Gleit- und Trockenlaufeigenschaften.

Die Flachführungsbacken Z190/... sind als Zentrier- oder Führungselemente einsetzbar und tragen zu einer hohen Prozesssicherheit bei. Die anwenderfreundliche Montage schließt auch einen einfachen Wechsel von der bewährten Ausführung Z19/... zur neuen Z190/... ein. Die Einbringung der erforderlichen Aussparung ist von der Trennebene aus möglich. Außenliegende Schrauben erlauben eine genaue Fixierung und Arretierung nach Montage.

Die HASCO Führungsbacke Z190/..ist in einer großen Auswahl an Führungslängen verfügbar.

Download: Presseinformation