HASCO Zentrierhülse Z21/...
HASCO bietet mit der neuen Zentrierhülse Z21/… eine einfache und flexibel einsetzbare Lösung, um Platten in Spritzgießwerkzeugen lagegenau miteinander zu verbinden.
Einfach, platzsparend und flexibel
Durch die platzsparende Positionierung über die Verschraubung ermöglicht die neue HASCO Z21/... Zentrierhülse die einfachste Zentrierung von Platten zueinander und bietet so noch mehr Flexibilität in der Werkzeugkonstruktion.
Die Montage in der Aufbauverschraubung benötigt wenig Raum, wobei der Einbau durch eine 15° Einführschräge nochmals vereinfacht wird. Für eine besonders leichte Demontage ist die Zentrierhülse mit einem integrierten Auszugsgewinde ausgestattet.
Die neue Zentrierhülse Z21/… ist vielseitig einsetzbar und für maximale Einsatztemperaturen bis 200°C geeignet.