HASCO Portal
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
Oktober 2017

Der neue Auswerferstift Z410/… – verdrehsicher und präzise

Verdrehgesicherte Auswerferstifte ermöglichen eine präzise Zentrierung individuell konturierter Auswerfer- oder Kernstifte im Werkzeug. Die neue HASCO Generation von Auswerferstiften Z410/… mit verdrehgesichertem Kopf bietet optimale Lösungen.

Die Zentrierfläche am zylindrischen Kopf ermöglicht eine sichere und eindeutige Einbaulage im Werkzeug. So können individuell konturierte Auswerfer- oder Kernstifte im Werkzeug präzise zentriert werden. Die Geometrie des Kopfes erlaubt durch eine entsprechende Gestaltung der Senkung bei Bedarf auch die Funktion eines Standard DIN Auswerferstiftes.

Die neuen Auswerferstifte mit ihrer einfachen Einbaugeometrie sind absolut wiederholgenau, präzise und formschlüssig positionierbar, was eine eindeutige Positionslage ermöglicht. Hier gewährleistet die komplett nutzbare Auswerferkopffläche höchste Stabilität.

HASCO bietet die neuen Auswerferstifte aus gehärtetem Warmarbeitsstahl an. Je nach Anforderung können die Stifte mit einer zusätzlichen Wärmebehandlung wie Nitrieren oder einer zusätzlichen Beschichtung individuell weiterbearbeitet werden. Alle Größen sind ab Lager lieferbar. 

Download: Presseinformation