Die neuen Schriftstempel Rohlinge Z4870/... und Z4871/... ermöglichen eine individuelle und flexible Beschriftung von Kunststoffteilen. Durch Lasern oder Gravieren lassen sich die Außenringe den spezifischen Anforderungen entsprechend beschriften.
Die Schriftstempel Rohlinge werden in der kurzen Variante Z4871/... über einen Passsitz im Werkzeug befestigt oder als Z4870/... von hinten verschraubt. Der stufenlos verstellbare Pfeileinsatz kann mit minimalem Aufwand und ohne Demontage der Form von der Trennebene her gewechselt werden.
In den Durchmessern von 2,6 bis 12 mm sind die Rohlinge ab Lager lieferbar. Der rostfreie Edelstahl 1.4112 und die verschleißarme Mechanik gewährleisten eine lange Lebensdauer zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
Download: Presseinformation