HASCO Portal
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
Neu: Drehbare Ringschraube und Lastbock bieten höchste Flexibilität beim Heben und Transportieren

Beim Transport oder der Montage schwerer Lasten, wie Spritzgießwerkzeuge, kommen Anschlagpunkte (z.B. Ringschrauben) zum Einsatz.  

Die neue innovative drehbare Ringschraube Z725/... von HASCO ermöglicht ein einfaches und sicheres Heben und Bewegen von Spritzgießwerkzeugen. Dank einer patentierten Sperren-Konstruktion geschieht die Befestigung und Demontage komplett ohne Werkzeug. Die 360° drehbare Ringschraube kann einfach per Hand festgezogen und individuell ausgerichtet werden. So bietet die Schraube eine maximale dynamische Belastung in alle Richtungen.

Da kein zusätzliches Werkzeug erforderlich ist, eignet sich die Ringschraube Z725/… ideal für Anwendungen mit häufiger Montage und Demontage - einfach, agil, zeitsparend und kosteneffizient.

Die zu 100% rissgeprüfte Schraube besitzt einen Chrom VI-freien Korrosionsschutz und garantiert somit ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Z725/… entspricht der Maschinenrichtlinie MRL 2006/42/EG und bietet eine höhere Tragfähigkeit bei gleicher Gewindegröße zu DIN 580.

Der neue innovative HASCO Lastbock Z715 /... ist ebenfalls um 360° drehbar und ermöglicht höchsten Sicherheitsstandard beim Heben und Bewegen von Spritzgießwerkzeugen. Der 130° schwenkbare Lastbügel wird mit einer patentierten Feder in jeder gewünschten Position fixiert. So ist eine Belastbarkeit in alle Richtungen gewährleistet.

Die Schraube der Festigkeitsklasse 10.9 ist 100% rissgeprüft, mit Chrom-VI-freiem Korrosionsschutz versehen und mit Tragfähigkeit und Gewindegröße gekennzeichnet. Der neue Lastbock Z715/… entspricht ebenfalls der Maschinenrichtlinie MRL 2006/42/EG und ist mit seiner vierfachen Sicherheit gegen Bruch für maximale dynamische Belastungen geeignet.

Sowohl die Ringschraube Z725/... als auch der Lastbock Z715/... sind in den Ausführungen M8-M30 direkt ab Lager lieferbar.


Download: Presseinformation