Mit den neuen Sicherheitskupplungen Z80700HT/... bis Z80801HT/... setzt HASCO einen Meilenstein bei den Sicherheitsstandards für die Werkzeugtemperierung. Hier schützt eine automatische Sicherheitsverriegelung gegen ungewolltes Entkuppeln.
Werkzeugtemperierung noch sicherer
Die Zwangsdrehführung an der Verriegelungshülse ermöglicht nach wie vor ein einfaches Entkuppeln. Sicherheitshalber ist die Entriegelungsbewegung jedes Mal ganz bewusst durchzuführen, um ein versehentliches bzw. ungewolltes Entkuppeln wirkungsvoll zu unterbinden. Eine deutlich sichtbare grüne Farbcodierung hinter der Verriegelungshülse signalisiert zuverlässig das korrekte und gesicherte Einkuppeln.
Die neuen Sicherheitskupplungen eignen sich ideal für Temperieranwendungen mit Kalt- oder Heißwasser bzw. Temperieröl, wobei hochtemperaturfeste Dichtringe maximale Beanspruchungen ermöglichen. Sie sind mit dem bewährten HASCO-Temperiersystem kompatibel, in den Durchmessern 9 und 13 mm erhältlich und wahlweise absperrend oder mit freiem Durchgang sowie mit Anschlussgewinde oder Schlauchtülle ausgestattet. Für einen höchstmöglichen Sicherheitsstandard empfiehlt sich die Verwendung von hydraulisch verpressten Schläuchen.
Broschüre
Presseinformation