Z850/... Schlauchprogramm | HASCO Portal
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
März 2019

HASCO erweitert Schlauchprogramm um Z850/...

Für die vielfältigen Einsatzzwecke beim Bau von Spritzgießwerkzeugen bietet HASCO ein umfangreiches Schlauchprogramm aus unterschiedlichsten Materialien an.

Jetzt auch in blau

Der neue blaue PVC-Schlauch Z850/... mit hochfestem Druckträger aus Polyestergarn ergänzt die bewährten PVC-Schläuche Z85/... in weiß und Z851/… in rot. Die unterschiedlichen Farben ermöglichen auf einfache Weise eine übersichtliche Anordnung der Temperierleitungen. Dabei wird der blaue HASCO PVC-Schlauch Z850/... vorzugsweise bei der Temperierung mit Wasser eingesetzt.

Der 3-lagige transparent-blaue PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage ist hochflexibel und bei Arbeitstemperaturen bis 60°C einsetzbar.

Broschüre

Presseinformation