Neue Verteilerblöcke Z920/... zur flexiblen Temperierkreislauf-Gestaltung
Durch kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktportfolios bietet der Lüdenscheider Normalienspezialist HASCO Formen- und Werkzeugbauern stetig neue Möglichkeiten eines effizienteren Arbeitens. Mit den neuen Verteilerblöcken Z920/… ist die Gestaltung flexibler Temperierkreisläufe einfach realisierbar.
Im Vordergrund des Neuproduktes stehen klare Vorteile für den Anwender. Die zentrale Zu- bzw. Abführung über den Verteilerblock bietet die Möglichkeit, kürzere Schlauchleitungen zu nutzen. Das spart in der Praxis Energie ein und sorgt dank der sehr übersichtlichen Anordnung der Temperierleitungen für eine höhere Arbeitssicherheit sowie eine betriebssichere Produktion. Vor- und Rücklauf können durch blau bzw. rot eloxierte Verteilerblöcke eindeutig unterschieden werden.
Die direkt an der Spritzgießmaschine montierbaren Verteilerblöcke Z920/... sind kompatibel zu den HASCO Temperierelementen und durch ein modulares Stecksystem individuell erweiterbar. Die Schlauchanschlüsse können über Festverschraubungen oder Nippel/Kupplungskombinationen erfolgen. Das System ist temperaturbeständig bis 200°C und auf einen maximalen Betriebsdruck bis 15 bar ausgelegt.
Mit innovativen Produkten wie den Verteilerblöcken Z920/... wird HASCO dem eigenen Anspruch hinsichtlich Agilität, Innovation, Einfachheit, Leistung konsequent gerecht.
Direkt in den Shop
Download: Presseinformation