Z9642, Umlenkelement, Programmerweiterung | HASCO Portal
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
Oktober 2017

Umlenkelement zum Temperieren von Formeinsätzen- Kompakt und dicht

Das innovative HASCO-Umlenkelement Z9642/… kommt vorzugsweise in Spritzgießwerkzeugen mit zusammengesetzten Formeinsätzen zum Einsatz und ermöglicht so wirtschaftliche Temperierkreisläufe mit einfachem aber dichtem Anschluss.

Aktuell wurden 12 weitere Größen entwickelt und ins Programm aufgenommen, die es dem Kunden noch einfacher machen, seine individuellen Anwendungen umzusetzen.

Das HASCO-Umlenkelement Z9642/... kommt durch die sehr flache und stabile Bauweise besonders bei eingeschränkten Platzverhältnissen zum Einsatz. So ist auch der Einbau in wesentlich dünneren Platten möglich.  

Durch die besonders gestaltete Klemmrippengeometrie wird das Umlenkelement gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert. Das mit Viton umspritzte Dichtelement ermöglicht eine sichere Verbindung.

In den Formplatten sind keine Taschen notwendig, da die flachen Einfräsungen in den Formeinsätzen erfolgen können. 

Download: Presseinformation