Eine lückenlose Rückverfolgung von Produktionsdaten gewinnt im Rahmen der Qualitätssicherung immer mehr an Bedeutung.
Der neue Informationsspeicher Screw Memory A5805/... ermöglicht die Archivierung aller werkzeug- und/oder artikelspezifischen Daten und somit eine lückenlose Dokumentation während des Produktionsprozesses.
Der Screw Memory A5805/..., einfach montier- und demontierbar, ist bis max. 80°C einsetzbar. Er wird direkt über ein M20 Außengewinde in das Werkzeug bündig und geschützt eingeschraubt. Das orange Gewindegehäuse des Screw Memory dient nicht nur zum Schutz gegen Verschmutzung, sondern auch zur deutlichen Erkennung des Informationsspeichers auf der Spritzgießmaschine.
Mit 16GB Speicherkapazität und einer USB 2.0 Schnittstelle bietet der HASCO Informationsspeicher Formenbauern eine sichere Speicherung und Bearbeitung von Konstruktionen, Spritzparametern, Fräsprogrammen sowie direkten, schnellen Zugriff auf die kompletten Werkzeugdaten.
Download: Presseinformation