Schnell, gut, einfach – die HASCO App bietet Formenbauern praktische Unterstützung im Alltag und eröffnet zahlreiche Möglichkeiten: Schnell Informationen abrufen, gute Suchfunktion, einfach mit wenigen Klicks praxisgerechte Tools einsetzen.
Aktuell hat HASCO die App erweitert und mit neuen und verbesserten Funktionen ausgestattet. So ermöglicht das neue Gewindetool bei gegebener Gewindebezeichnung eine schnelle Übersicht zur Erkennung von Steigung, Außen-, Kern- oder Flankendurchmessern.
Mit dem erweiterten Zylindertool kann schnell und einfach die richtige Größe des benötigten Verriegelungszylinders Z2301/… bei Vorgabe der projektierten Fläche in rechteckiger oder jetzt auch in runder Ausführung ausgewählt werden.
Zusätzlich wurde die Navigation im Bereich der DIN/ISO Toleranzen vereinfacht.
Diese und weitere Tools wie Werkstoffauswahl und Umwertung von Härtewerten können auch offline verwendet werden.
Mit dem erweiterten Funktionsumfang liefert HASCO Formenbauern, Technikern, Konstrukteuren, Einkäufern, Lehrern, Studenten und Schülern zusätzliche Unterstützung auf die Smartphones. Weiterer Vorteil neben den Tools: News, Videos und Stellenausschreibungen lassen sich jederzeit einfach abrufen. Bei Bedarf ist auch der direkte Kontakt zu einem persönlichen Ansprechpartner möglich.
HASCO ist für den Formenbau der international führende Anbieter von modular aufgebauten Normalien und Zubehörteilen. Über 700 Mitarbeiter weltweit ermöglichen den einfachsten Weg, Formen zu bauen – mit Innovationskraft, Agilität, Einfachheit und Leistung.