Neuer HASCO Auswerfer-Konfigurator | HASCO Portal
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
Mit dem neuen HASCO Auswerfer-Konfigurator einfach zum individuellen Auswerfer

Mit dem neuen innovativen Auswerfer-Konfigurator ermöglicht HASCO Anwendern die einfache Online-Konfiguration individuell ablängbarer Auswerferstifte. Aus dem umfangreichen Auswerferprogramm stehen aktuell Z40/... und Z41/... zur Auswahl. Weitere Abmessungen folgen in Kürze. Neben verschiedenen Durchmessern und frei definierbaren Längen können vier verschiedene Toleranzstufen ausgewählt werden: die einbaufertigen Toleranzen im Feld +/-0,01 mm und 0/+0,02 mm sowie die Aufmaßtoleranzen 0/+0,1mm und 0/+2mm. Die hierdurch gegebene Flexibilität ermöglicht in jedem Anwendungsfall die individuelle Auswahl des passenden Auswerferstiftes.

HASCO hat den neuen Online-Konfigurator sehr transparent und anwenderfreundlich gestaltet. Mit nur einem Klick sind Lieferzeit und Nettopreis direkt ersichtlich. Über einen Button neben der Preisanzeige lässt sich der konfigurierte Auswerferstift in der jeweils gewünschten Menge direkt in den Warenkorb legen und bestellen. Als ein flexibel konzipiertes Tool vereinfacht und beschleunigt der innovative HASCO Auswerferkonfigurator den Bestellprozess. Das System wird durch die Einbindung zusätzlicher Auswerfertypen permanent erweitert und bietet somit noch mehr Konfigurations-Möglichkeiten.

Prospekt

Link direkt in den Shop

Presseinformation