HASCO Nativdatenbank CATIA | HASCO Portal
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
HASCO Nativdatenbank CATIA

Zur Optimierung von Konstruktionsprozessen bietet HASCO interessante Tools. Nativdatenbank Catia, welche speziell auf Anwender der Catia Software ausgelegt ist, unterstützt den Konstruktionsprozess von Werkzeugen durch Nativdaten. Diese sind im System direkt verfügbar. Die Normalien enthalten den parametrischen Aufbau der Komponenten und sind durch die Pflege von HASCO und diversen CAD Partnern stehts up to date. Zentraler Vorteil der Nativdaten gegenüber Step Files oder anderen Austauschformaten ist die Änderungsfreundlichkeit der Bauteile. Die Durchgängigkeit im System ermöglicht dem Konstrukteur, die Daten schnell zu ändern. Auch die Herstellerparameter wie Bestellreferenz und Name des Produktes sind in den Attributen definiert. Dies erleichtert das Handling der Daten in Stücklisten erheblich. Die Daten sind in Catia V5 R2014 erstellt und können hier heruntergeladen werden.

Installationsanleitung