Siemens Nx | HASCO Portal
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
Innovatives Tool für Konstrukteure: Die HASCO NX Bibliothek

Die HASCO NX Bibliothek, ein innovatives Tool für Konstrukteure, wurde in enger Zusammenarbeit mit langjährigen Kooperationspartnern entwickelt. Die als NX Nativdatenbank ausgelegte Bibliothek ist exakt auf die Anforderungen des Siemens CAD-Systems NX zugeschnitten. Die Datenbank kann über den Download-Bereich unten einfach heruntergeladen werden. Sie können die Daten dann in Verbindung mit ihrem NX-System direkt nutzen. Die Software NX muss mindestens in Version 9 installiert sein.

Einfacher, schneller konstruieren


Zentraler Vorteil des neuen Tools für Konstrukteure ist die Wiederverwendungsbibliothek. Hier können zahlreiche HASCO Normalien als CAD-Modelle abgerufen und per drag and drop einfach in die Konstruktion eingebunden werden. Das schafft neue Möglichkeiten eines schnelleren Arbeitens und beschleunigt den Prozess der Werkzeugkonstruktion. Einen praktischen Nutzen bietet die parametrische Auslegung der Modelle. Je nach Einbausituation passen sie sich automatisch an. Durch die Integration von Klinkenzug-Mechanismen in das System können Sie beim Einbau den Hub direkt einstellen.


Installationsanleitung

Neuer Formaufbauassistent für Siemens NX

Das integrieren der Formaufbaulogik in das Konstruktionsprogramm erleichtert Ihnen eine Konfiguration des Plattenaufbaus. Alle Abmessungen der HASCO Platten können hier konfiguriert werden und an ihre Ansprüche angepasst werden. Als Ergänzung zu den HASCO Standard Komponenten in der Wiederverwendungsbibliothek bieten die Normalien einen optimalen Konstruktionsprozess zusammen mit dem individuellen Aufbau. Die Entwicklung des neuen Aufbaus ist zusammen mit dem Konstruktionsbüro Radtke erfolgt. Der Know how austausch ist die Grundlage der langjährigen Partnerschaft.
www.Radtke-Konstruktionen.de

MouldWizzard App

Die Mould Wizzard APP wurde eigens von Werkzeugbau-Konstrukteuren entwickelt. Die Normalien im System sind parametrisch und tragen Fertigungsinformationen für die nachgelagerte CAM Programmierung. Dies vereinfacht den Prozess und unterstützt die Konstruktion und Fertigung von Werkzeugen.

HASCO ist Partner für Anwender und Entwickler der Applikation. Die HASCO Normalien sind umfangreich im System hinterlegt und können direkt eingesetzt werden.


Nähere Informationen zu der Applikation finden Sie in dieser Broschüre und bei direkt bei Cimtec.