CimatronE ist eine CAD/CAM-Lösung für den Werkzeug- und Formenbau. Das System bietet von der Projektabschätzung über die Konstruktion und Fertigung bis hin zur Auslieferung komplette Durchgängigkeit eines gesamten Produktentstehungs-Prozesses. Die Software ermöglicht die schnelle und unkomplizierte Erstellung eines Formaufbaus mittels vorkonfigurierter Plattensätze. Unter Verwendung von Standard- bzw. benutzerdefinierten Katalogteilen ist das Konfigurieren und Laden des Formaufbaus innerhalb weniger Minuten abgeschlossen.
Dazu sind nur wenige Schritte notwendig: Zunächst wird ein vollständiger Formaufbau entsprechend der gewählten Katalogstandards geladen. Dieser lässt sich in jeder Phase des darauffolgenden Konstruktionsprozesses abändern. Für die Umsetzung individueller, spezifischer Modifikationen und Erweiterungen ist das HASCO Normalienmodul als umfangreiche Katalogbibliothek in das System integriert. So lassen sich in der Praxis die jeweiligen Formaufbauten schnell und flexibel erzeugen.