Etagenwerkzeugkomponenten | HASCO Portal
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
Mai 2018

HASCO Etagenwerkzeug-Komponenten - Neu mit Modul 2,5

Mit dem Ziel die Produktion effizienter zu gestalten, kommen nicht nur bei begrenzter Produktionsfläche zunehmend Etagenwerkzeuge zum Einsatz. Diese bieten durch die doppelte Zahl an Kavitäten auch eine Verdopplung der Teileausbringung bei gleicher Schließkraft und somit eine effektivere Maschinenauslastung.

Alternativ ermöglicht die gleiche Kavitätenzahl eine Halbierung der Schließkraft und damit verbunden einen geringeren Invest- und Platzbedarf. Etagenwerkzeuge bieten eine vorteilhafte technische und wirtschaftliche Variante zu größeren Maschinen oder Werkzeugen.

Die HASCO Etagenwerkzeug Komponenten Z1545/... und Z1547/... wurden aktuell um eine weitere Bauform dem Modul 2,5 ergänzt, welche Anwendern ermöglicht, jetzt auch kleinere Etagenwerkzeuge zu realisieren.

Die standardisierten HASCO Komponenten ermöglichen einen einfachen, wiederholgenauen und preisgünstigen Bau solcher Etagenwerkzeuge. Die geringe Bauhöhe der Komponenten gewährleistet einen kleinen Holmabstand auf der Spritzgießmaschine sowie hohe Öffnungskräfte durch hochwertige Materialauswahl.

DLC beschichtete Gleitführungen minimieren den Verschleiß und verlängern die  Wartungsintervalle. Alle Normteile sind ab Lager verfügbar. Durch den Einsatz der HASCO Etagenwerkzeug Komponenten bleiben die Werkzeugherstellkosten kalkulierbar. Sie wirken sich positiv auf die Artikelstückkosten und die Wettbewerbsfähigkeit aus.

Direkt in den Shop

Download:
Presseinformation