Mould Base Technology
Der neue vergütete HASCO Stahl 1.2714HH überzeugt durch hohe Maßstabilität und Verschleißfestigkeit, sehr gute Polier- und Ätzeigenschaften sowie optimale Wärmeleitfähigkeit und ergänzt somit das umfangreiche Plattenprogramm.
Individuelle praxisorientierte Lösungen bieten Neuprodukte wie Verteilerblöcke zur flexiblen Temperierkreislauf-Gestaltung und Flachzentrierungen mit engem Passungsspiel zur Zentrierung zweier Formhälften auch bei geringen Platzverhältnissen. Ein neuer werkzeuglos verstellbarer Statusanzeiger ermöglicht flexible und eindeutige Kennzeichnung und zeigt durch eine klare Farbcodierung den unterschiedlichen Werkzeugstatus an.
Durch die bewährten Verriegelungszylinder mit mechanischer Endlagenabfrage werden nun auch Anwendungen bis 180°C abgedeckt. Das neue Sicherheitskupplungsprogramm für Hochtemperaturanwendungen rundet das Programm ab.
Hot Runner Technology
Eine neue Generation von Regelgeräten ergänzt das Produktportfolio der Heißkanaltechnik. Diese überzeugen durch hohe Funktionalität, umfassende Diagnose und neue Maßstäbe im Bedienkomfort. Die intuitive Touch- Bedienoberfläche ermöglicht eine sofortige Bedienung ohne Anleitung und Vorkenntnisse und unterstützt den Anwender auf allen Navigationsebenen.
Ein weiteres Highlight bildet die einschraubbare Vario Shot Düse. Diese ermöglicht einbaufertige Systeme, individuell nach Kundenvorgabe ausgelegt, konstruiert und gefertigt. Einfache Montage und Demontage im Werkzeug sind dabei ebenso garantiert wie Leckagefreiheit und optimale Temperaturhomogenität.
Einen schnellen und einfachen Zugriff auf alle Neuentwicklungen sowie das komplette Produktportfolio mit über 100.000 Artikeln bietet das HASCO Portal www.hasco.com weltweit 24/7.
Live präsentiert werden neueste Service-Features im HASCO Portal und innovative CAD-Anwendungen am HASCO-Messestand in Halle A2/Stand 2202.
Presseinformation