HASCO Portal
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
August 2017

HASCO Innovationen auf der FAKUMA 2017

HASCO - international agiler Anbieter von modular aufgebauten Normalien und Zubehörteilen präsentiert auf der FAKUMA 2017 in Halle A2/Stand 2202 zahlreiche interessante Innovationen für den Werkzeug- und Formenbau. 

Neu vorgestellt werden im Bereich Mould Base Technology anwendungsoptimierte Führungsbuchsen mit Sicherungsringnut sowie neue individuell gestaltbare Typenschilder zur Werkzeugkennzeichnung. Höchsten Standard beim Heben und Bewegen bieten innovative Anschlagelemente wie der Lastbock und die Ringschraube. Erweiterungen im Temperierbereich ermöglichen individuelle praxisorientierte Lösungen für den Werkzeug- und Formenbau. Verdrehgesicherte Auswerferstifte, Flachauswerfer mit zwei und vier Eckenradien, Abstimmplatten zur optimalen Druckverteilung sowie runde, mechanische Zykluszähler bilden ein abgerundetes Neuteile-Programm, welches durch stetige Erweiterungen flexible Einsatzmöglichkeiten bietet. 

Die Heißkanaltechnik stellt der Branche ein benutzerfreundliches neues elektronisches Regelgerät vor. Der durchgehend hochwertige und leistungsstarke Low-Budget-Regler, gewährleistet maximale Produktionssicherheit. Zur Messe wird die Düsenbaureihe Vario Shot, 1 Düse – 1.000 Möglichkeiten, vervollständigt und damit die letzte Düsengröße Typ 50 präsentiert. Ein besonderes Highlight bildet die Vorstellung der neuen einschraubbaren Vario Shot. Diese ermöglicht einbaufertige Systeme, individuell nach Kundenvorgabe ausgelegt, konstruiert und gefertigt. Einfache Montage und Demontage im Werkzeug sind ebenso garantiert wie Leckagefreiheit. Quick & Easy, so die Message zum komplett montierten und elektrisch verdrahteten Heißkanalsystem.

Eine innovative Weiterentwicklung der HASCO App bildet der neue Heizpatronenrechner zur einfachen Kalkulation individuell benötigter Heizleistung. Neue Features im HASCO Portal unterstützen die Formenbauer weltweit 24/7. 

HASCO bietet seinen Kunden einen schnellen und einfachen Zugriff auf alle Neuentwicklungen sowie das komplette Produktportfolio mit über 100.000 Artikeln über www.hasco.com.
 

 

Download: Presse Information