Flachstahl | HASCO Portal
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
Januar 2019

HASCO Präzisionsflachstahl-Programm F/… umfangreich erweitert

Unternehmen des Werkzeug-, Vorrichtungs- und Maschinenbaus greifen gerne auf Präzisionsflachstahl-Halbzeuge zurück. HASCO hat das Lieferprogramm deutlich erweitert und ermöglicht den Kunden so eine noch einfachere Konstruktion und Herstellung ihrer Produkte.

Mit rund 2000 neuen Abmessungen bietet HASCO nun über 5000 Präzisionsflachstahl- Produkte in verschiedensten Stahlgüten mit einer unübertroffenen Lieferperformance an. Die Halbzeuge sind in den Längen 500 und 1000 mm verfügbar, erfüllen in Abmessungen und Toleranzen die DIN 59350 und zeichnen sich durch eine hohe Maßgenauigkeit und Oberflächenbeschaffenheit aus.

Die neu hinzugekommenen Qualitätsstähle 1.0570, 1.2083, 1.2510 runden das bewährte Flachstahlprogramm ab und lassen kaum noch Wünsche offen.

Presseinformation