Über Produkt- und Service-Innovationen hinaus bietet HASCO seinen Kunden mit www.hasco.com eines der modernsten und leistungsstärksten Portale der Branche. Alle Produkte, Innovationen und Services sind im HASCO Portal 24/7 weltweit verfügbar.
Einer der zentralen Vorteile des modernen Webshops ist der praxisorientierte Formaufbauassistent. Dieser lässt sich ohne Umwege direkt auf der Startseite aufrufen und führt in nur fünf Schritten zu einer komplett konfigurierten Form.
Aktuell hat HASCO den Formaufbauassistenten um ein wichtiges Feature erweitert: den Layout-Editor. Über die Auswahl sechs verschiedener Standardlayouts hinaus können Anwender nun noch einfacher ihren individuellen Formaufbau erstellen. Das eröffnet Formenbauern und Konstrukteuren neue Möglichkeiten eines schnellen und agilen Arbeitens.
Die intuitiv zu bedienende graphische Oberfläche ermöglicht durch einfaches Ziehen und Ablegen von Formteilen eine schnelle Konfiguration von Formaufbauten, zugeschnitten auf den jeweiligen Anwendungsfall.
Graphische Interaktion führt den Benutzer gezielt durch die Konfiguration.
Dabei ist sowohl das Hinzufügen von Platten und Abstreiferpaketen, als auch das Entfernen oder Verschieben von Formteilen aus dem Formaufbaulayout schnell und einfach realisierbar. Mögliche Positionen für Formteile werden besonders hervorgehoben, so können nur sinnvolle Kombinationen von Formaufbauelementen erzeugt werden.
Hinzugefügte Formteile wie das doppelte Auswerferpaket, das Leistenpaket und der Abstreiferblock bieten dem Anwender weitere Möglichkeiten seinen Formaufbau noch individueller zu gestalten. Auch einzelne Formaufbauhälften sind mit dem neuen Layout-Editor konfigurierbar.
Nach der Layouterstellung lässt sich der Formaufbau mit kompletter Auswahl der Maße und Materialien sowie mit allen Komponenten und Zubehörteilen in wenigen Schritten im Formaufbauassistent fertigstellen. Das System generiert automatisch Stücklisten inklusive individueller Kostenkalkulation und bietet die CAD-Daten in verschiedensten Formaten als Download.