HASCO - international agiler Anbieter von modular aufgebauten Normalien und Zubehörteilen stellt auf der Metav in Halle 15/Stand D69 zahlreiche interessante Innovationen für den Werkzeug- und Formenbau vor.
Live während der Messe präsentiert werden der Auswerfer-Konfigurator zur einfachen Online-Konfiguration individuell ablängbarer Auswerferstifte, der Typenschild-Editor zur eindeutigen, kundenspezifischen Werkzeugkennzeichnung sowie die Zerspanung des neuen HASCO Durchhärtestahls 1.2714HH, der durch optimale gebrauchsfertige Härte ein effizientes Arbeiten und damit Zeiteinsparung ermöglicht.
Im Bereich Mould Base Technology bieten innovative Anschlagelemente wie der Lastbock und die Ringschraube höchsten Standard beim Heben und Bewegen von Lasten. Erweiterungen im Temperierbereich ermöglichen individuelle praxisorientierte Lösungen für den Werkzeug- und Formenbau. Verdrehgesicherte Auswerferstifte, Flachauswerfer mit zwei und vier Eckenradien, Abstimmplatten zur optimalen Druckverteilung sowie runde, mechanische Zykluszähler, Rundklinkenzüge, Etagenwerkzeugkomponenten jetzt mit 2,5 Modul und neue Verteilerblöcke bilden ein abgerundetes Neuteile-Programm, welches durch stetige Erweiterungen flexible Einsatzmöglichkeiten bietet.
Die Heißkanaltechnik stellt der Branche ein benutzerfreundliches neues elektronisches Regelgerät vor. Der durchgehend hochwertige und leistungsstarke Low-Budget-Regler, gewährleistet maximale Produktionssicherheit. Die Düsenbaureihe Vario Shot, 1 Düse – 1.000 Möglichkeiten, vervollständigt um die Düsengröße Typ 50 wird ebenfalls auf der Messe präsentiert. Ein besonderes Highlight bildet die Vorstellung der neuen einschraubbaren Vario Shot. Diese ermöglicht einbaufertige Systeme, individuell nach Kundenvorgabe ausgelegt, konstruiert und gefertigt. Einfache Montage und Demontage im Werkzeug sind ebenso garantiert wie Leckagefreiheit. Quick & Easy, so die Message zum komplett montierten und elektrisch verdrahteten Heißkanalsystem.
Eine innovative Weiterentwicklung der HASCO App bildet der neue Heizpatronenrechner zur einfachen Kalkulation individuell benötigter Heizleistung. Neue Features im HASCO Portal unterstützen die Formenbauer weltweit 24/7.
HASCO bietet seinen Kunden einen schnellen und einfachen Zugriff auf alle Neuentwicklungen sowie das komplette Produktportfolio mit über 100.000 Artikeln über www.hasco.com.
Download: Presseinformation