HASCO Portal
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
HASCO Innovationen auf der MEX

Die Moulding Expo (MEX) in Stuttgart ist die neue internationale Fachmesse für den Werkzeug-, Modell- und Formenbau. Konzipiert als Messe der Branche für die Branche stehen hier vom 30.05. – 02.06.2017 Innovationen und Zukunftslösungen im Fokus. 

HASCO nutzt die diesjährige MEX zur Vorstellung neuer, einfacherer, agilerer Möglichkeiten für den Werkzeug- und Formenbau. In Halle 6/Stand 6C58 präsentiert HASCO zahlreiche Innovationen, Produktverbesserungen, Anwendungsoptimierungen und neue Services.

Neu vorgestellt werden im Bereich Mould Base Technology zum Beispiel die anwendungsoptimierten Führungsbuchsen mit Sicherungsringnut sowie die neuen individuell gestaltbaren Typenschilder zur Werkzeugkennzeichnung mit z.B. Inventarnummern, Produktnamen, Fertigungsdatum oder Lagerplätzen. Höchsten Standard beim Heben und Bewegen bieten die neuen Anschlagelemente. Erweiterungen im Temperierbereich ermöglichen praxisorientierte Lösungen für den Werkzeug- und Formenbau.

Die HASCO Heißkanal-Spezialisten stellen der Branche ein benutzerfreundliches neues elektronisches Regelgerät vor. Klare Vorgaben in der Entwicklung waren: Maximale Produktionssicherheit und Leistungsfähigkeit bei minimalem Invest. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Zum umfassenden HASCO Produktportfolio gehört nun ein durchgehend hochwertiger, leistungsstarker Low-Budget-Regler. Ein weiteres Highlight ist die bereits auf der K2016 vorgestellte Düsenserie Vario Shot, 1 Düse - 1000 Möglichkeiten. Auf der MEX präsentiert HASCO das System nun mit der zusätzlichen Düsengröße Typ 40.

Flankierend zum MEX-Auftritt bietet HASCO einen schnellen und einfachen Zugriff auf die HASCO Neuentwicklungen sowie das komplette Produktportfolio mit über 100.000 Artikeln über www.hasco.com. Ausgestattet mit modernsten Features und Möglichkeiten unterstützt das Portal Formenbauer 24/7.

Ob online oder live auf der Moulding Expo in Stuttgart, ein Besuch am HASCO Stand lohnt sich definitiv. Als international führender Anbieter von modular aufgebauten Normalien und Zubehörteilen ermöglicht HASCO Formenbauern und Kunststoffverarbeitern ein einfacheres, schnelleres und effizienteres Arbeiten. Für Gespräche über konkrete Praxislösungen und -umsetzungen stehen die HASCO Fachberater auf der MEX in Stuttgart gerne bereit.

Halle 6/Stand 6C58

Download:
Presseinformation