HASCO Portal
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
März 2016

Neue HASCO Platte P1 - Einfach präzise und schnell verfügbar

HASCO Platte P1 kommt den Anforderungen des modernen Formenbaus nach

Mit den neuen, allseitig bearbeiteten Platten P1/… ermöglicht HASCO Formenbauern größtmögliche Flexibilität und Wirtschaftlichkeit bei der Herstellung von Spritzgießwerkzeugen. Als zeitgemäße Antwort auf die Anforderungen des modernen Formenbaus ist die neue Platte P1 eine konsequente Weiterentwicklung des HASCO Plattenprogramms im Hinblick auf optimale Qualität, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit.

Präzision und Qualität

Die neue P1 besticht durch ihre Präzision und Oberflächenqualität. Alle Platten sind aus europäischem Qualitätsstahl gefertigt und weisen eine Planparallelität von 0,02/100 mm und eine Rautiefe von Rz 10 µm auf. Kunden profitieren zudem von einem optimierten Bearbeitungsaufmaß und Toleranzen, die auf die modernen Fertigungstechniken im Formenbau abgestimmt sind.

Höchste Verfügbarkeit – spannungsarm

Neben der Qualität der Platten legt HASCO besonderen Wert auf eine höchstmögliche Verfügbarkeit. Mehrere tausend spannungsarme P1 sind

permanent ab Lager verfügbar. Eine Garantie für kürzeste Lieferzeiten.

Fazit

Auf der Basis eines innovativen Fertigungs- und Logistikkonzeptes bietet HASCO Formenbauern mit der neuen Platte P1 eine Normalie mit einer einzigartigen Kombination aus Verfügbarkeit, Einfachheit und Präzision. 

 

Downloads:
Presseinformation  
Prospekt

Mehr auf unserer
Mikroseite.