Unter www.hasco.com nutzen Formenbauer weltweit eines der modernsten und leistungsstärksten Portale der Branche. Alle Produkte, Innovationen und Services sind im HASCO Portal 24/7 verfügbar. Die Website ist ein praxisorientiertes Portal mit vielen hilfreichen Features.
HASCO hat das eigene Webportal mit einem neuen Feature ausgestattet: Die optimierte Darstellung von Produktbeziehungen im Shop. Leicht verständliche Icons auf den Produktdetailseiten stellen auf einem Blick wichtige Verknüpfungen zwischen den HASCO Produkten her. So erhalten Formenbauer und Konstrukteure schnell und einfach wesentliche Informationen und schöpfen die Potenziale des HASCO Portfolios optimal aus.
Das bedeutet konkret: Auf den Produktdetailseiten werden baugleiche, ähnliche, abhängige, zugehörige, alternative oder Ersatzprodukte aufgeführt und mit entsprechendem Icon kenntlich gemacht. Übersichtlich wird der Zusammenhang zwischen den über 100.000 Produkten und Produktvarianten im HASCO Shop leicht verständlich dargestellt. Das schnelle Finden der relevanten Produkte schafft Möglichkeiten und bietet einen wichtigen Mehrwert im Einkaufs- und Konstruktionsprozess. Auch mit dem neuen Feature setzt HASCO auf den im Unternehmensclaim formulierten Anspruch: Ermöglichen mit System.
Pressemitteilung