In der Kunststoff-Spritzgieß-Fertigung zählen Schnelligkeit sowie möglichst einfache und effiziente Prozesse. Ein zentrales Thema sind Ordnung und Übersichtlichkeit bei den Werkzeugen. Die eindeutige Kennzeichnung durch fest angebrachte Typenschilder hilft hier bei der eindeutigen Identifizierung und Zuordnung. Gerade bei schnellen Werkzeugwechseln in heißen Produktionsphasen ist das von besonderer Bedeutung.
Mit dem neuen HASCO Typenschild A6500/... können Unternehmen ihre eigene Ordnungs- und Kennzeichnungsmethodik einfach umsetzen. Nach Vorgabe des Kunden wird das weiß beschichtete Aluminiumschild individuell bedruckt. An jedem Werkzeug können so wichtige Informationen wie werkzeugspezifische Daten, Inventarnummern, Produktnamen, Fertigungsdatum, Lagerplätze oder Gefahren- und Warnsymbole einfach angebracht werden. Das HASCO Typenschild A6500/... ist in 8 Größen lieferbar. Je nach Größe verfügt es über 2 oder 4 Bohrungen und wird mit den mitgelieferten HASCO Kerbnägeln dauerhaft sicher und sichtbar am Werkzeug befestigt.
Der neu programmierte HASCO Typenschild-Editor ermöglicht einen einfachen und transparenten Prozess zur Erstellung kundenspezifischer Typenschilder. Direkt neben der Produktgrößen Auswahl befindet sich der Button zum Öffnen des Editors. Dort kann das Typenschild frei gestaltet werden. Die gewünschten Bilddateien, Textfelder und Linien können genauso wie runde und eckige Formen individuell positioniert werden.
Der maximal nutzbare Arbeitsbereich kann durch einen einfachen Click farblich unterlegt werden oder verbleibt einfach weiß. Durch die 3D Produktvorschau erhält der Kunde die Möglichkeit, eventuell erforderliche Änderungen im Vorfeld schnell und einfach durchzuführen.
HASCO bietet mit dem neuen Typenschild A6500/… eine Vereinfachung für die Spritzgießindustrie.
Direkt in den Shop
Download: Presseinformation