Mit dem neuen VISI HASCO AddOn der MECADAT AG lassen sich schnell und einfach mit nur zwei Klicks die HASCO Normalien einer VISI Konstruktion in den Digitalen Katalog von HASCO übertragen. Der Digitale Katalog dient als Bestell-, Kalkulations- und Informationsprogramm.
Das HASCO Normalienmodul umfasst Werkzeuggrößen von 095 x 095 mm bis 796 x 996 mm mit den entsprechenden Zubehörteilen. Es stehen parametrische und benutzerdefinierte Werkzeugaufbauten zur Verfügung. Eine zusätzliche Bearbeitungsumgebung für die Normalien beschleunigt die spätere CAM-Erstellung, eine Stücklistenintegration vereinfacht die Werkzeugkalkulation und somit den direkten Bestellvorgang.
Die Software VISI ist eines der verbreitetsten CAD/CAM-Systeme im Werkzeug- und Formenbau. Es zeichnet sich durch leistungsstarke Softwarefunktionen aus. Ansichten und Schnitte für detaillierte Zeichenblätter lassen sich automatisch erzeugen. Assoziative Bemaßungen, Toleranzen und Symbolbibliotheken vervollständigen die Funktionalität. Stücklisten werden automatisch erstellt. Aufgerufene HASCO Bauteile aus dem Katalog enthalten alle benötigten Informationen.
Das anwenderfreundliche VISI HASCO AddOn steht zum kostenfreien Download zur Verfügung. Zusammen mit dem HASCO Normalienmodul ermöglicht dieses AddOn eine schnelle und einfache Konstruktions- und Kalkulationslösung für den Werkzeug- und Formenbau.
Der Normalienhersteller HASCO und die MECADAT AG ermöglichen ein effizientes Konstruieren von Spritzgießwerkzeugen mit System.
Über MECADAT AG - VISI Distributor:
Die MECADAT AG ist offizieller Distributor der VISI CAD/CAM Software für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Polen. MECADAT entwickelt seit mehr als 25 Jahren im Bereich CAD/CAM Lösungen für den Werkzeug- und Formenbau. Von zwei Standorten in Deutschland aus werden in Kooperation mit mehreren Vertriebspartnern mehr als 1.500 Kunden betreut. Die MECADAT Service-Spezialisten bieten VISI Anwendern einen individuellen, praxisorientierten Support.