HASCO Portal
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
März 2016

HASCO Wärmeisolierplatte Z1215/… bietet optimale Werkzeug-Außenisolierung

Die bewährten HASCO Wärmeisolierplatten Z1215/... zur Außenisolierung verhindern den Wärmeabfluss aus beheizten Spritzgieß- und Presswerkzeugen. Sie wurden speziell für thermisch hochbeanspruchte Werkzeuge entwickelt.
Mit den aus Hochtemperaturkunststoff bestehenden Wärmeisolierplatten kann eine Komplettisolierung der Werkzeuge bis 230°C erfolgen. Die einseitig an die Form anzulegenden Wärmeisolierplatten bilden dabei mit der Wabenstruktur isolierende Luftkammern, die bereits beim Aufheizen sowie während des gesamten Spritzgießprozesses für wesentliche Energieeinsparungen sorgen. Ein schnelles Temperaturgleichgewicht im Werkzeug wird erreicht und ermöglicht höchste Prozesssicherheit und somit kürzere Zykluszeiten.Die bewährten Wärmeisolierplatten stehen in zahlreichen Abmessungen zur Verfügung, können aber auch in kundenspezifischen Abmessungen geliefert werden. Die Z1215... weisen eine sehr gute Beständigkeit gegen Trenn- und Reinigungsmittel auf. Für eine einfache Verschraubung empfehlen wir die HASCO-Senkschrauben Z330/… .Die Außenisolierung des Werkzeuges „innen heiß – außen kalt“ bringt für den Bediener auch im Bereich der Arbeitssicherheit einige Vorteile. Ein sicheres Handling ist möglich, da die Verletzungsgefahr durch Verbrennungen sinkt.Durch den gezielten Einsatz innovativer Wärmeisolierung mit Z1215/… kann wertvoller Energieverlust vermieden und eine verbesserte Qualität des Kunststoffartikels ermöglicht werden – eine nachhaltige Investition mit hoher Profitabilität.

 

Downloads:

Presseinformation