Neue HASCO Flachzentrierung Z086/…
Für besonders hohe Anforderungen an die Präzision von Spritzgussteilen reicht eine Zentrierung der beiden Werkzeughälften über standardmäßig eingesetzte Führungssäulen und -buchsen oft nicht aus.
Hier bietet die neue HASCO Flachzentrierung Z086/... eine optimale Ergänzung zu den bewährten Zentrierelementen. Das enge Passungsspiel ermöglicht eine zuverlässige und hochpräzise Zentrierung von Spritz- und Druckgusswerkzeugen, insbesondere bei flachen Spritzgießapplikationen mit kleinen Öffnungswegen. Durch die platzsparende Bauform sind Führungsaufgaben in der Formtrennung kurz und präzise realisierbar.
Platzsparend und hochpräzise
Die DLC-beschichtete Flachzentrierung bietet hervorragende Gleiteigenschaften und minimiert so Reibung und Verschleiß sowie in Folge den Wartungsaufwand. Neben der hochpräzisen Führung durch engstes Passungsspiel zeichnet sich Z086/… durch eine kurze Führung aus, die so auch hervorragend gegen Querkräfte verriegelt. Durch den platzsparenden seitlichen Einbau kann die Flachzentrierung einfach montiert werden.