HASCO Portal

Diese Webseite verwendet Cookies zur Verbesserung und Analyse der Webseite sowie zur Verbesserung des Online-Angebots. In der
Datenschutzerklärung erhalten Sie weitere Informationen und Möglichkeiten, diese Cookies auszuschalten. Mit Klick auf den
OK-Button erklären Sie sich mit der Nutzung einverstanden.

OK
Produkte
Produkte
K-Normalien
P-Normalien
Z-Normalien
Heißkanal
HASCO hot runner hotline
+43 2236 202 500
Termin vereinbaren Mail an
hotrunner@hasco.com
Anfrage Shop
text.skipToContent text.skipToNavigation
1_built_to_run.jpg
 
HASCO hot runner ist ein Geschäftsbereich von HASCO, der sich exklusiv auf die Herstellung
innovativer Heißkanaltechnik spezialisiert hat. 70 kompetente Mitarbeiter entwickeln maßgeschneiderte
Produktlösungen, die für jede Kundenanwendung individuell ausgelegt werden und fertigen diese innerhalb
kürzester Durchlaufzeiten.
Hot runner Service
Kundenspezifische Projektierung
Einbaufertige Komplettlösungen
Reparaturen/Wartung
Füllsimulation
Technikum
Heißkanalspezialisten vor Ort
Über HASCO hot runner
1_ueber_hotrunner_personen.jpg
Seit 1974 beschäftigen wir uns intensiv mit Heißkanaltechnik und zählen aufgrund der vielen Patente, zu den Pionieren in diesem Markt. Mit HASCO hot runner stehen ihnen 70 Mitarbeiter für die Auslegung und Umsetzung Ihrer individuellen Heißkanallösung zur Verfügung.
 
Über HASCO hot runner
40x40_masgeschneidert.jpg
Maßgeschneiderte Produkte
Der Heißkanal wird durch den Einsatz intelligenter Produktfeatures individuell auf die Kunststoffeigenschaften, Werkzeugkonstruktion und die geforderte Formteilqualität abgestimmt.
40x40_verfuegbarkeit.jpg
Höchste Verfügbarkeit
Durchschnittlich sind 98% aller standardisierten Ersatzteile
ab Lager lieferbar.  Durch die globale Vernetzung mit
Logistikunternehmen, garantieren wir Ihnen weltweite
Verfügbarkeit.
40x40_servicefreundlich.jpg
Durchgängig servicefreundlich
Alle Komponenten sind durchgängig servicefreundlich und lassen sich einfach und schnell vor Ort austauschen. Für Reparaturen und Wartung steht ein agiles Serviceteam zur Verfügung.
40x40_geschwindigkeit.jpg
Einzigartige Geschwindigkeit
Zeit ist Geld! Bei uns erhalten sie die Konstruktionsdaten bereits wenige Stunden nach Beauftragung und den Heißkanal in kürzester Lieferzeit. Wir beschleunigen ihr Formenbauprojekt.
40x40_kompetenz.jpg
100% Heißkanal Kompetenz
HASCO hot runner ist ein Geschäftsbereich von HASCO
und steht Ihnen mit 70 Mitarbeitern von der Anfrage bis
zur Inbetriebnahme mit 100% Heißkanal Kompetenz
zur Verfügung.
40x40_zertifizierte_qualitaet.jpg
Zertifizierte Qualität
Wir produzieren Heißkanalsysteme ausschließlich in unserem österreichischen Standort. Wir folgen hier den hohen HASCO Qualitäts-Standards, die nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert sind.