Z512/d2xl1xd1xsr1

Angießbuchse, Kalottenradius metrisch

Z512/d2xl1xd1xsr1

55 HRC
1.2826
DIN ISO 10072 (DIN 16752)

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

k1 a1 d3 d2 l1 d1 sr1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
13 11 28 12 27 2,5 15,5 Z512/12x27x2,5x15,5
13 11 28 12 27 2,5 40 Z512/12x27x2,5x40
13 11 28 12 36 2,5 15,5 Z512/12x36x2,5x15,5
13 11 28 12 36 2,5 40 Z512/12x36x2,5x40
13 11 28 12 36 3,5 15,5 Z512/12x36x3,5x15,5
13 11 28 12 36 3,5 40 Z512/12x36x3,5x40
13 11 28 12 46 2,5 15,5 Z512/12x46x2,5x15,5
13 11 28 12 46 2,5 40 Z512/12x46x2,5x40
13 11 28 12 46 3,5 15,5 Z512/12x46x3,5x15,5
13 11 28 12 46 3,5 40 Z512/12x46x3,5x40

Die HASCO-Angießbuchsen in Verbindung mit der Angusshaltebuchse Z53/... dienen zur sicheren indirekten Anspritzung mit Angussstange in Spritz- und Presswerk zeugen für Thermo- und Duroplaste.

Besondere Merkmale

  • Einfache Lösung für Anspritzung auf Unterverteiler
  • Ausführung mit und ohne Anlageradius
  • Einbaufertig, gehärtet und geschliffen, mit Innenkonus 0,5°; 1° und 1°30’

Alle Produkte aus der Kategorie - sr1
Z512/d2xl1xd1xsr1
Z512/...